SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
EPR-PF-CLEAN Infällda grepphandtag
Teknopolymer, för Snap-in montering, enkel rengöring
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg liknande RAL 9002, matt yta.
Standardutförande
Snap-in montering (se monteringsanvisning).
Ergonomi och design
En modern design tack vare den kompakta formen. Det interna hålrummet erbjuder ett säkert, bekvämt och ergonomiskt grepp.
EPR-PF CLEAN i vit färg är lämpligt för applikationer inom medicinsk apparatur, sjukhusutrustning och maskiner för livsmedelsindustrin.
Tekniska data
Lyft (F1) och drag (F2) kraftsvärden redovisade i tabellen är resultatet av tester som utförs i laboratorium med handtag monterat på förstärkt plåtpanel med tjocklek = 1,5 mm (förstärkt i testsyfte).
Monteringsanvisningar
- Ta upp hålet i panelen i enlighet med malldimensioner.
- Avlägsna alla grader innan du monterar handtaget.
- Passa in den övre delen av handtaget i hålet (Fig.1).
- Tryck på den nedre delen tills den sitter på plats (Fig. 2).
| s | ||||||
| x | y | x | y | x | y | |
| 0.7 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1.5 | ||||||
| 2 | ||||||
| 2.2 | ||||||