MPE Infällbara handtag

Teknopolymer, med returfjäder

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 9005 svart färg eller grå färg RAL 7040 (C33), matt yta.

Standardutförande

Genomgående hål för försänkta skruvar med kryssmärken ISO-7046-1-M6 (ingår ej i leverans).

Rotations stift och returfjädrar

Stift i AISI 303 rostfritt stål, fjädrar i AISI 302 rostfritt stål.

Allmän information

Tekniska data

Lyftkrafts (F1) och draghållfasthets (F2) värden som redovisas i tabellen är ett resultat av permanent deformation med hjälp av lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden som visas i figuren med omgivningstemperaturen.

MPE - Infällbara handtag 
Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

Borra hål med centrumavstånd 80 +0.1 / -0.1 i plåten.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN