SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Rostfritt stål
Fästplatta
AISI CF-8 rostfritt stål, sandblästrad och epoxybeläggning, matt yta.
Handtag
AISI 304 rostfritt stål.
Fjäder
AISI 301 rostfritt stål.
Standardutförande
- GN 425.9-A: platta med gängat ej genomgående hål.
- GN 425.9-B: platta med genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.
- GN 425.9-C: fästplattan fixeras genom svetsning.
Indexet för fixeringsplatta material.
- NI-GS: AISI CF-8 rostfritt stål, sandblästrad.
- NI-SW: AISI CF-8 rostfritt stål, epoxybeläggning, matt yta (endast för A och B utföranden).
Index för typ av platta:
- 1: 90° öppning.
- 2: 90° öppning. Med fjäder.
- 3: 180° öppning.
- 4: 180° öppning. Med fjäder.
Kännetecken och användning
GN 425.9 fällbara handtag används där handtaget endats får sticka ut något i viloläge.
Utföranden 1 och 2 är lämpliga för åtkomst från sidan, med ett stop vid 90°.
Fjädrarna i utförande 2 och 4 håller handtaget i vilket läge som helst, vilket underlättar åtkomst, och förhindrar oljud i närvaro av vibrationer i vilopositionen.
Alla komponenter levereras omonterade.