SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
RH-FG11 Handtag med elektrisk brytare
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.
Mikrobrytare med knapp
Enheten består av en normalt öppen kontakt (NO) och en normalt stängd växlande kontakt (NC).
Standard tryckknapp (1), eller utskjutande tryckknapp (2).
Standardutförande
Bakre axial utgång (S), förnicklat stål 8 polig kontakt:
- RHFG11-3SG: tryckknapp med inbyggd grön lysdiod (G).
- RHFG11-3SR: tryckknapp med inbyggd röd lysdiod (R).
- RHFG11-4SG: utskjutande tryckknapp med inbyggd grön lysdiod (G).
- RHFG11-4SR: utskjutande tryckknapp med inbyggd röd lysdiod (R).
Bakre utgång (K), 8 polig kabel, längd 5 m:
- RHFG11-3KG: tryckknapp med inbyggd grön lysdiod (G).
- RHFG11-3KR: tryckknapp med inbyggd röd lysdiod (R).
- RHFG11-4KG: utskjutande tryckknapp med inbyggd grön lysdiod (G).
- RHFG11-4KR: utskjutande tryckknapp med inbyggd röd lysdiod (R).
Kännetecken och användning
Handtag med RHFG11 brytare monteras vanligtvis på dörrar till maskiner eller maskinskydd. Genom att trycka på knappen begär operatören, via en extern logik, tillgång till det skyddade området: i detta fall tänds den gröna lampan medan den röda släcks. Tillgång till de skyddade områdena kommer att vara möjligt när den röda lysdioden är avstängd eller den gröna lysdioden är påslagen.
| Elektriska egenskaper | |
|---|---|
| LED-ljus spänning | 24 Vdc |
| Tryckknapp driftspänning / ström | 24 V AC/DC / 1 A |
Tillbehör på förfrågan
RHFZ-KS.G08.10: kabel med 8 polig kontakt M12x1 längd 10 m.