GN 422 Bygelhandtag för skåp i rostfritt stål

med elektrisk omkopplingsfunktion, med kabel/kontakt

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Versioner

  • Version T1: med en knapp
  • Version T2: med två knappar

Typer av anslutning

  • Typ av anslutning K: kabel.
  • Typ av anslutning S: kontakt (med 0,25 m kabel).

Pressgjuten zinklegering     ZD

Epoxybeläggning

Svart, RAL 9005, strukturyta     SW

Grå, RAL 9006, matt yta     SR

Tryckknapp

Rostfritt stål AISI 304

Kabel (yttermantel)

Polyuretan PUR

Black

Ljusguide

Plast

Kristallklar polykarbonat (PC)

Allmän information

Kännetecken och användning

Bygelhandtag för skåp GN 422 kan fås med en eller två tryckknappar. Varje knapp har en omkopplare och belysning med en integrerad LED-ring.

När knappen trycks in kan en elektrisk styrimpuls, till exempel för att stänga av en maskin, triggas beroende på hur kontakterna är kopplade (NC eller NO).

Oavsett om knappen trycks in eller inte lyser den integrerade LED-ringen antingen rött eller grönt beroende på polariteten hos anslutningarna 1 och 2 på LED-lampan.

U-handtaget för skåp är funktionellt och mycket kompakt och passar för alla användningsområden tack vare sin universaldesign.

Elektriska och mekaniska egenskaper
KnappGN 422-T2-K - med två knappar, med kabel
KontakterOmkopplare, snäppkontakt
KontaktmaterialSilverlegering
Omkopplingsspänningmax. 125 V (kontakt)
max. 240 V (kabel)
Omkopplingsströmmax. 3 A
mek. livslängd106omkopplingscykler
elekt. livslängd (statisk belastning)50 000 omkopplingscykler (vid full belastning)
LED-ringbelysning24 V DC ± 10 % / 7 mAGN 422-T2-K - med två knappar, med kabel
Driftsspänning /
driftström
två färger (LED1 röd / LED2 grön)
Användningskategori (knapp)AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 Aenligt IEC 60947-5-1
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A
AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A
AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 Aenligt UL 508
AC: 240 V AC / 3 A
Typ av anslutningGN 422-T2-K - med två knappar, med kabel1 - grön
Kabel (K)PUR-kabel med öppna, tvinnade ledningar (2 m eller 5 m)2 - vit
3 - gul
Kontakt (S)5-polig kontakt M12x1 med PUR-kabel 0,25 m4 - grått
5 - bruna
SkyddsklassIP 67Poltilldelning för kontakt och kabel
Godkännanden, överensstämmelserGN 422-T2-K - med två knappar, med kabel
CE-märkning
Tillbehör

Tillbehör

Kabel med kontakt M12x1 GN 330.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN