PMC Distansplattor för gångjärn

Zinklegering

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Pressgjuten zinklegering, epoxybeläggning, svart, matt yta.

Allmän information

Kännetecken och användning

Med PMC-plattor kan olika gångjärn monteras på samma dörr och karm.

Det går till exempel att använda ett CFVT-gångjärn med stopplägen tillsammans med ett CFSW-gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare. Detta skapar en dörr som kan ställas öppen i vissa lägen och som har en säkerhetsfunktion om de öppnas oavsiktligt (se Fig.1).

PMC - Distansplattor  för gångjärn 
Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

Sätt plattan mellan gångjärnet och dörren/karmen och tryck nedåt så att centreringsanordningarna på plattan passas in med själva gångjärnet (se Fig.2).

PMC - Distansplattor  för gångjärn 

Se under monteringen till att gångjärnen positioneras längs samma axel.

För att fastställa vilka plattor och gångjärn som ska användas, se "Tabell med möjliga kombinationer".

Kontrollera att gångjärnen fungerar korrekt för den avsedda användningen.

PMC - Distansplattor  för gångjärn 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN