GN 717 Inställningsbultar

med eller utan stopp i den indragna positionen, stål

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Gängad kropp och kontermutter

Förzinkat stål.

Låspinne

AISI 303 rostfritt stål.

Lyftring / oval lyftögla

AISI 301 rostfritt stål.

Fjäder

AISI 301 rostfritt stål.

Vred

Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

  • GN 717-A-ST: med ögla, utan kontermutter.
  • GN 717-AK-ST: med ögla, med kontermutter.
  • GN 717-B-ST: inställningsbult med knopp, utan kontermutter.
  • GN 717-BK-ST: inställningsbult med knopp, med kontermutter.
  • GN 717-C-ST: Knopp och stopp i den indragna positionen, utan kontermutter.
  • GN 717-CK-ST Knopp och stopp i den indragna positionen, med kontermutter.
  • GN 717-D-ST: oval lyftögla, utan kontermutter.
  • GN 717-DK-ST: oval lyftögla, med kontermutter.
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Distansbussning i AISI 303 rostfritt stål GN 609.5 för montering av inställningsbulten på tunnplåt.

GN 717-CK-ST - Knopp och viloläge, med kontermutter 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN