IGF Cylindriska vridbara handtag

med dubbla skydd, teknopolymer, beständiga mot höga temperaturer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, tål höga temperaturer, svart färg, matt yta.

Montering

Slätt genomgående hål för axlar med diameter d +/- 0,2 mm.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

200°C.

Allmän information

Ergonomi och design

Den ergonomiska profilen och handtagets breda flänsar ger ett bekvämt och säkert grepp och ger handen skydd i sidled mot direkt kontakt med maskindelar med höga temperaturer, till exempel ugnshandtag.

Tack vare det släta genomgående hålet kan handtaget rotera fritt på axeln.

IGF - Cylindriska vridbara handtag 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN