MOA. Sauterelles mécaniques horizontales

avec base pliée, acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier C10 zingué.

Rivets

Acier zingué.

Douilles de support

Acier trempé et rectifié (pour dimensions ≥355).

Poignée

Polyuréthane, couleur rouge.

Exécutions standards

  • MOA-M: avec levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées.
  • MOA-O: avec levier de serrage plein et collier pour soudage.

Embout de serrage  (à commander séparément)

Informations générales

Caractéristiques et applications

Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.

Une caractéristique spéciale des sauterelles mécaniques MOA. est leur faible profil de fermeture. Elles sont conçues pour éviter que les doigts de la main de l’opérateur ne soient heurtés par le levier pendant l’opération d’ouverture. Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en influencent le fonctionnement.

Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en perturbent le fonctionnement.

MOA. - Sauterelles mécaniques horizontales 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE