EBR-PN Poignées étrier avec fonction pneumatique

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

Bouton

Technopolymère bleu-clair, finition brillante.

Calottes couvre-vis

Technopolymère, couleur gris-noir, finition mate. Fournies assemblées, amovibles avec un tournevis.

Exécutions standards

Douilles en laiton, trou borgne fileté.

  • EBR-PN-3/2-NO: la valve pneumatique est normalement ouverte. L'actionnement du bouton poussoir arrête le passage de l'air.
EBR-PN - Poignées étrier avec fonction pneumatique 
  • EBR-PN-3/2-NC: la valve pneumatique est normalement fermée. L'actionnement du bouton permet d'ouvrir le passage de l'air.
EBR-PN - Poignées étrier avec fonction pneumatique 
  • EBR-PN-5/2: l'actionnement du bouton poussoir change le canal de sortie de l'air, entre les deux disponibles.
EBR-PN - Poignées étrier avec fonction pneumatique 
Informations générales

Fonctionnement

La poignée est fournie avec des raccords rapides pour l'insertion directe d'un tube Ø 4 mm pour la pneumatique..

La poignée permet la commande directe d'un actionneur pneumatique à simple effet (exécution 3.2) ou à double effet (exécution 5.2). La force à appliquer sur le bouton pour l'actionnement de la commande est indépendante de la pression de fonctionnement.

La poignée est déjà configurée avec une fonction de décharge de la chambre de pression.

La poignée EBR-PN peut être assemblée avec la poignée neutre EBR.

Caractéristiques techniques
FonctionnementAir filtré
Pression de fonctionnement2 ÷ 10 bar
Température d'exercice

-20° ÷ +80°C: air sec

0° ÷ +80°C: air lubrifiée

Charge nominale130 Nl/min (6 bar, échappement libre)
Force d’actionnement25 N (indépendant de la pression de fonctionnement)
Diamètre nominal passage de l'airØ 2.5 mm

Données techniques

Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1 F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE