EIK. Manivelle

Technopolymère, moyeu au grand diamètre

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Calotte couvre-douille

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire, finition mate, assemblage par pression.

Exécution standard

Douille en acier bruni, trou H9 avec rainure pour languette selon DIN 6885/1 tolérance P9.

Poignée libre IEL+x SOFT) en technopolymère recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "Soft-touch" couleur noire, finition mate, non amovible.

Doigt d'indexage à ressort

Doigt d'indexage à ressort en acier bruni avec poignée en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate. Embout en acier bruni.

Dans la position de blocage (manivelle bloquée) le doigt d'indexage à ressort sort de 10 mm et s'insère dans l'un des trous exécutés sur la paroi de la structure (fig.1).

Dans la position de fonctionnement (manivelle libre de tourner) le doigt d'indexage à ressort est levé et tourne de 90 °afin de rester en position relevée (fig.2).

EIK. - Manivelle 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Exécution avec système de blocage (brevet Elesa), voir dessin.

La manivelle EIK. peut être fournie dans d'autres couleurs ou avec des marques, des logos ou des symbols spéciaux (par impression tampographique).

EIK. - Manivelle 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.