San - Antimicrobial
Nouveaux colliers pour tubes conformes à la norme DIN 3015
27 avr. 2026
Temps de lecture: minutes
Afin de garantir stabilité, ancrage sûr et organisation des installations, Elesa élargit son offre avec la nouvelle gamme de colliers pour tubes DIN 3015 DCE, conçus pour la fixation fiable de tubes dans de nombreux domaines d’application.
Les colliers pour tubes DCE sont largement utilisés dans l’hydraulique industrielle et mobile, les systèmes pneumatiques et l’automatisation. Ils assurent le maintien du positionnement des tubes, tout en réduisant vibrations et bruit, et en améliorant la sécurité des installations.
La gamme de colliers DIN 3015 Elesa est disponible en série standard, série lourde et série double : DCE-S (DIN 3015-1), DCE-H (DIN 3015-2) et DCE-D (DIN 3015-3). Cette diversité permet une adaptation aux différents diamètres de tubes et aux conditions de montage.

Les colliers sont composés de deux demi-coquilles assurant un serrage stable et une répartition uniforme des charges mécaniques, améliorant ainsi la stabilité de l’installation et la durabilité des tubes.
Fabriqués en technopolymère polypropylène (PP) avec résistance aux UV, ils offrent un excellent équilibre entre résistance mécanique, flexibilité et durabilité. Les composants en acier garantissent une fiabilité élevée, même en conditions exigeantes.
Le système modulaire de fixation est un atout majeur : plaques, rails de support, vis et kits DCK permettent une configuration flexible et une installation personnalisée.
Grâce à la conformité DIN 3015, à la qualité des matériaux et à la modularité du système, les colliers pour tubes Elesa représentent une solution fiable, polyvalente et performante pour la gestion des tubes dans les installations industrielles modernes.
