• Focus Produits

Composants filetés en super technopolymère

16 juin 2026

L'auteur: Elesa S.p.A.

Temps de lecture: minutes

L’innovation au-delà du métal : les avantages du SUPER-technopolymère

Depuis plus de 80 ans, Elesa S.p.A. s’impose comme un leader international dans la conception et la fabrication de composants standard pour les machines, les équipements industriels et les systèmes d’automatisation. Ce succès repose sur une innovation continue, un design reconnu à l’échelle mondiale et une stratégie constante centrée sur la qualité des matériaux.

Au fil des décennies, Elesa a accompagné l’évolution technologique et le développement de nouveaux matériaux plastiques techniques, aujourd’hui arrivés à des niveaux d’excellence. Dans un environnement industriel en constante mutation, où l’efficacité, la durabilité et l’optimisation des coûts sont devenues essentielles, l’utilisation de polymères hautes performances constitue un levier stratégique. Les progrès de la science des polymères ont permis le développement de technopolymères avancés, souvent parmi les solutions les plus performantes et les plus économiques pour de nombreuses applications.

La valeur ajoutée du SUPER-technopolymère

Grâce à un savoir-faire consolidé et à un laboratoire interne de pointe, Elesa utilise des technopolymères de dernière génération issus des secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de l’électronique. Ces matériaux offrent d’excellentes performances mécaniques, une résistance thermique élevée, une forte résistance aux agents chimiques et à la corrosion, des propriétés d’isolation électrique ainsi qu’un impact environnemental réduit. Ils assurent ainsi une combinaison unique de légèreté, de résistance mécanique et de résistance à l’usure.

Les composants en SUPER-technopolymère d’Elesa constituent, dans de nombreux cas, une solution idéale pour les applications nécessitant performance élevée, légèreté et longévité : machines-outils, automatisation industrielle, ainsi que les secteurs du packaging et de l’agroalimentaire.

L’utilisation des SUPER-technopolymères marque une évolution majeure dans le domaine des composants industriels. Renforcés par des fibres de verre, ces matériaux offrent une excellente résistance à la traction, à la compression et à la flexion, tout en garantissant des performances constantes dans le temps. Leur forte résistance chimique les rend particulièrement adaptés aux environnements agressifs et aux applications à forte intensité opérationnelle.

La légèreté de ces matériaux contribue à réduire le poids global des machines, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et facilitant les opérations d’installation et de maintenance. Leur faible coefficient de frottement, associé à une surface lisse et non poreuse, limite l’usure et permet un fonctionnement sans lubrification. À cela s’ajoutent des propriétés d’isolation électrique particulièrement utiles dans les environnements sensibles.

Sur le plan environnemental, ces matériaux représentent également un choix avantageux, contribuant à la réduction des émissions de CO₂ sur l’ensemble du cycle de vie du produit. D’un point de vue économique, les bénéfices sont tout aussi significatifs : coûts de production réduits, procédés simplifiés et consommation d’énergie diminuée font des SUPER-technopolymères une solution à forte valeur ajoutée pour l’industrie de nouvelle génération.

Une innovation majeure réside dans l’application de ce matériau aux composants filetés, notamment les tiges et axes filetés, boutons moletés, pieds de mise à niveau, éléments de positionnement et leviers à came. La polyvalence des SUPER-technopolymères permet de répondre efficacement à une grande diversité d’exigences tout en garantissant des performances élevées.

Innovation et qualité certifiées

Le département Recherche & Développement travaille en synergie constante avec le laboratoire d’essais interne, en suivant chaque étape du développement : simulation structurelle, prototypage sur moules pilotes et validation de chaque composant. Chaque produit est soumis à des tests rigoureux de résistance mécanique, thermique, aux chocs et aux agents chimiques.

image.png


Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles


Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news