SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
RE.E3 Vulkaniserat gummihjul
Centrumdel i stål
Slibana
Vulkaniserat gummi; hårdhet 80 Shore A.
Fälg
Bestående av två förzinkade och ihopnitade plåthalvor.
Typ av rullmekanism
Polyamidbaserad teknopolymer (PA) nav och bussning är en integrerad del av hjulcentrumkroppen .
Applikationer
RE.E3 hjul kan monteras på olika typer av vagnar, med medellätta laster; De är också lämpliga för utomhusbruk. Typiska applikationer: vagnar för industriellt bruk, för utomhusbruk samt produkter för avfallshantering. För urvalsparametrar se Tekniska data.
RE.E3 hjul levereras också med stålplåt gaffel RE.E3-N.
Miljöförhållanden
Lämplig för användning i fuktiga miljöer och i närvaro av medel aggressiva kemiska miljöer; användning i miljöer med förekomst av organiska, klorerade lösningsmedel, kolväten och mineraloljor rekommenderas inte.
Rullmotstånd - kraft / belastning
För varje belastning och diameter anger tabellen den kraft (i N) som krävs för att skjuta eller dra ett enskilt hjul med en konstant hastighet av 4 km/h på slät mark.
För manuell hantering av en vagn med 4 hjul rekommenderas diametrar med värden under 50 N; för regelbunden hantering bör värden under 30 N väljas.
| Dragkraft eller skjutkraft för hjulrörelse [N] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Last [N] | |||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| D[mm] | 80 | 50 | - | - | - |
| 100 | 30 | - | - | - | |
| 125 | 25 | 60 | - | - | |
| 150 | 20 | 50 | 80 | - | |
| 200 | 10 | 35 | 55 | 85 | |
Mekanisk hantering genom bogsering
När det gäller mekanisk hantering, bogsering, se tekniska specifikationer för att bestämma kapacitets variationen.
Temperatur
Om driftstemperaturen i en tillämpning skiljer sig från standardvärdet, vänligen se tekniska specifikationer för att fastställa kapacitets variation.