SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
ISO 7379 Passkruvar med krage
Stål eller rostfritt stål
Standardutförande
- ISO 7379: svartoxiderat stål klass 12.9 (brottgräns 1200 N/mm2). Polerad på diameterytan d1.
- ISO 7379-NI: AISI 304 rostfritt stål. Polerad på diameterytan d1.
Kännetecken och användning
För ISO 7379 passkruv med krage får inte maximalt åtdragningsmoment definieras genom stål klassens motståndskraft (12.9), som begränsas av de relativt små anliggningsytorna (axlar) samt spåren vid övergång mellan diametrarna d1 d2 och d3.
Enligt ISO-standarden kan skruvarna vara med eller utan räfflat huvud.
ISO standardavvikelser: det officiella ISO-standard databladet har följande dimensioner för d2 - d1 M5-6,5 / M10-13 / M20-25.