NTD Självlåsande sexkantsmuttrar

Med tandad fläns, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.

Allmän information

Kännetecken och användning

Muttern består av en tandad fläns som ersätter brickan. Detta ger ett säkrare grepp, delvis på grund av den större kontaktytan jämfört med en standardmutter.

Den är tillverkad helt i isolerande material som är beständigt mot korrosion och kemikalier. Den är lämplig för användning inom bygg, industri, flygteknik och elektronik, och i alla fall där viktbesparing krävs.

Produkten testas med avseende på mekaniska egenskaper och måttoleranser. Små färgvariationer är helt normala och påverkar inte produktens kvalitet.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN