SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
NTS Sexkantiga säkerhetsmuttrar
Teknopolymer
Material
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, naturlig färg.
Kännetecken och användning
Muttern har en nedre, ogängad fläns som fungerar som en inbyggd låsmekanism och förhindrar att de monterade delarna lossnar även om de utsätts för vibrationer.
Den är tillverkad helt i isolerande material som är beständigt mot korrosion och kemikalier. Den är lämplig för användning i mekaniska fästanordningar samt för användning inom industri, flygteknik och elektronik, och i alla fall där viktbesparing krävs.
Produkten testas med avseende på mekaniska egenskaper och måttoleranser. Små färgvariationer är helt normala och påverkar inte produktens kvalitet.