UCFL-S Flänslager

oval fläns, med tappar, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Konsol

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5005, matt yta.

Bussningar och brickor

AISI 304 rostfritt stål.

Kullager

Hög kvalitet med koder för spårbarhet. Kromstål.

Smörjnippel

Rak modell, i rostfritt stål AISI 303 med gasgänga 1/8.

Tätningsringar

NBR gummi.

Täcklock

Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, RAL 5005 blå färg, matt yta.

Slutet lock för fäste eller genomgående axlar.

Standardutförande

  • UCFL-S-T: fäste med slutet lock.
  • UCFL-S-P: fäste för genomgående axel med lock och NBR-gummi packningsring för roterande axlar.
Allmän information

Kännetecken och användning

Mått i enlighet med ISO 3228.

Ett helt slutet system med packningsringar säkerställer skyddet av lagret från inträngning av smuts. Konsolens minskade kontaktyta möjliggör maximal rengöring.

Max axelförskjutning = 2,5°.

Bruksanvisning

Montering med axlar utan ändstopp. För optimal drift, rekommenderar vi regelbunden smörjning med vanligt fett, som tål höga temperaturer och oxidation.

UCFL-S-T - Fäste med slutet lock 
Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • Kullager i AISI 440C rostfritt stål.
  • Kullager i tum mått
  • Fästen för axlar med diametrar i olika storlekar.
  • Fästen i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, färg RAL 5005 blå, uppfyller FDA-standarder.
  • Fästen polypropylen baserad (PP) teknopolymer, packringar och oljetätning i VITON®*.

* Registrerat varumärke av DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.