GN 114.2 Kulspärrbult

Stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Tapp

Förzinkat stål

Spärrhakar

Rostfritt stål AISI 304

Fjäder

AISI 301 rostfritt stål.

Vred

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, försedda med hål för säkerhetsring.

Tryckknapp

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, röd färg, blank yta.

Högsta arbetstemperatur

Från -20°C till +80°C.

Allmän information

Kännetecken och användning

GN 114.2 kulspärrbult används i allmänhet för snabb fixering eller anslutning av delar som ska bearbetas, särskilt för delar som måste tas bort och återställas kontinuerligt.

GN 114.2 - Kulspärrbult 
Tillbehör

Tillbehör

För att optimera användningen av kulspärrbultar har utformats:

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Andra dimensioner.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Genom att trycka på knappen frigörs de två spärrhakarna och tappen kan dras ut eller monteras in.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN