SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
ERX-CR Ställbara låsspakar
Förkromad teknopolymer
Handtag
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, förkromad, halvblank yta.
Knapp
Svart teknopolymer, blank yta.
Standardutförande
Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, med lettring på den utskjutande delen för att förenkla åtdragning. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
Mässningsbussning, gängat hål.
Kännetecken och användning
Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.
Jämfört med andra typer av ställbara låsspakar med delar i metall erbjuder denna lösning:
- inga synliga ståldetaljer som kan omfattas av rost
- bekvämare frikoppling av spaken.
Motståndskraft mot kemiska angrepp
Den förkromade ytan är motståndskraftig mot slitage, repor och stötar. I laboratorietester utförda vid rumstemperatur (23°C), har den förkromade ytan visat sig vara resistent mot havsvatten, rengöringsmedel, aceton, etanol, myrsyra, klor lösningar.
Specialutförande på förfrågan
Bussningar med olika gängor.
Bruksanvisning
För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.