TN-EX Pluggar

Med plan packningsring, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), gul färg RAL 1021, matt yta.

Packningsring

NBR syntetgummi.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

80°C.

ATEX efterlevnad

Pluggarna i serien TN-EX uppfyller de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i det europeiska ATEX-direktivet 2014/34 / EU (explosiva atmosfärer) för enheter i grupp II, kategori 2GD. Pluggarna har skyddsklass "h" och kan monteras i utrustning som skyddas med hjälp av nedsänkning i vätska "k", utan att sänka skyddsgraden.

II 2GD Ex h X: markerat på TN-EX pluggar, representerar identifiering enligt ATEX-direktivet.

II: grupp av enheter / komponenter lämpliga för användning i industrier över mark, med undantag för gruvor.

2: ATEX-kategori motsvarande "hög" skyddsnivå

G: explosiv atmosfär av brandfarliga gaser eller ångor.

D: explosiv atmosfär av brännbart damm.

Ex: enhet / komponent skyddad mot antändning av explosiva atmosfärer.

h: skyddsklass för icke-elektriska enheter / komponenter.

X: för speciella villkor och begränsningar av användningen (se bruksanvisning).

Omgivande och/eller vätske temperatur: -20 ÷ +80 °C

Dokumentationen om produktens överensstämmelse med ovan nämnda europeiska direktiv och bruksanvisningarna är integrerade delar av själva artikeln.

Allmän information

Tekniska data

Det i tabellen rekommenderade åtdragningsmomentet förhindrar oavsiktlig lossning av föremålet, utöver att garantera en optimal tätning.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.