SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
THR-LP Gängade lock för manuell åtdragning
Med O-ring och säkerhetskedja, teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Elastisk gaffel i acetalbaserad teknopolymer (POM), svart färg.
Packningsring
O-ringar i NBR-syntetiskt gummi.
Husets hölje möjliggör, utöver att garantera positionering av O-ringen, en optimal tätning även med ett minimalt åtdragningsmoment.
Säkerhetskedja
Kulkedja och kopplingshuvuden i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.
Tvåspolad ring i NERINOX-behandlat rostfritt stål.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
Den högsta kontinuerliga arbetstemperatur som kan uppnås inuti tanken är 100 °C.
Den maximala kontinuerliga arbetstemperaturen i den omgivande miljön får inte överstiga 60 °C.
Kännetecken och användning
Lämplig för att användas när man måste undvika att locket tappas bort.
Den elastiska gaffeln, som sitter i det särskilda spåret i locket, kan rotera fritt.
Spiralringen förbinder den elastiska fästgaffeln med kedjan.
Tekniska data
I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarar produkten mycket höga tryck motsvarande 100 bar eller högre.
Vi rekommenderar i alla fall att kontrollera produktens lämplighet med avseende på vätskans karaktär, driftstemperatur och appliceringstyp under de faktiska arbetsförhållandena.
Specialutföranden på förfrågan
- Kedja i olika längder.
- Lock med fästkabel CV-T i polyeten svart färg.
- Lock med kabel av rostfritt stål GN 111 GN 111.2 GN 111.4, GN 111 GN 111.2 GN 111.4, GN 111 GN 111.2 GN 111.4.