SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
RE.G2 Elastiska gummihjul
Fälg i aluminium
Slitbana
Elastiskt gummi, hårdhet 70 Shore A
Fälg
Pressgjutet aluminium.
Typ av rullmekanism
Nav med kullager. Perfekt lösning för stora belastningar och kontinuerlig rörelse.
Applikationer
Utmärkt motståndskraft mot slitage.För urvalsparametrar se Tekniska data.
RE.G2 hjul levereras också med stålplåt gaffel för mediumtunga kaster RE.G2-H.
Miljöförhållanden
Lämplig för användning i fuktiga miljöer och i närvaro av medel aggressiva kemiska miljöer; användning i miljöer med förekomst av organiska, klorerade lösningsmedel, kolväten och mineraloljor rekommenderas inte.
Rullmotstånd - kraft / belastning
För varje belastning och diameter anger tabellen den kraft (i N) som krävs för att skjuta eller dra ett enskilt hjul med en konstant hastighet av 4 km/h på slät mark.
För manuell hantering av en vagn med 4 hjul rekommenderas diametrar med värden under 50 N; för regelbunden hantering bör värden under 30 N väljas.
| Dragkraft eller skjutkraft för hjulrörelse [N] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last [N] | ||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| D[mm] | 100 | 30 | - | - | - | - |
| 125 | 22 | 40 | - | - | - | |
| 160 | 18 | 35 | 50 | - | - | |
| 200 | 10 | 24 | 50 | 65 | 90 | |
Mekanisk hantering genom bogsering
När det gäller mekanisk hantering, bogsering, se tekniska specifikationer för att bestämma kapacitets variationen.
Temperatur
Om driftstemperaturen i en tillämpning skiljer sig från standardvärdet, vänligen se tekniska specifikationer för att fastställa kapacitets variation.