SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Diameter 30 mm, med eller utan anslutning, gummi
Material
Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).
Anslutning i anodiserat aluminium.
Standardutförande
- VVM-30-A: oljebeständigt gummi, utan anslutning.
- VVM-30-N: naturgummi, utan anslutning.
- VVM-30-S: silikongummi, utan anslutning.
- VVM-30-T-A: oljebeständigt gummi, med anslutning.
- VVM-30-T-N: naturgummi, med anslutning.
- VVM-30-T-S: silikongummi, med anslutning.
Kännetecken och användning
De är särskilt avsedda för användning inom sektorn för livsmedelsförpackningar, i synnerhet för hantering av bakverk eller konfektyrprodukter, där formen med flera bälgar passar perfekt för hantering även av ömtåliga förpackade produkter (till exempel kex, bröd, snacks).
Förmågan att anpassa sig till olika ytor, även oregelbundna sådana, med ojämnheter eller lutningar, gör att dessa sugkoppar även kan användas inom olika sektorer där formen med flera bälgar är särskilt effektiv.
Bälgens effektiva slaglängd är 22 mm.