GN 749 Pluggar för höga tryck

med insexurtag, stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Förzinkat stål (klass 5.8 - draghållfasthet 500 N/mm2). Ultraljud kontrollerad.

Packningsring

NBR syntetgummi.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

100°C.

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

  • Pluggar med metriska gängor.
  • Packning i VITON®* tål temperaturer upp till 200°C (GN 749-B).

* Registrerat varumärke av DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN