SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
TN-EX Pluggar
Med plan packningsring, teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), gul färg RAL 1021, matt yta.
Packningsring
NBR syntetgummi.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
80°C.
ATEX efterlevnad
Pluggarna i serien TN-EX uppfyller de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i det europeiska ATEX-direktivet 2014/34 / EU (explosiva atmosfärer) för enheter i grupp II, kategori 2GD. Pluggarna har skyddsklass "h" och kan monteras i utrustning som skyddas med hjälp av nedsänkning i vätska "k", utan att sänka skyddsgraden.
II 2GD Ex h X: markerat på TN-EX pluggar, representerar identifiering enligt ATEX-direktivet.
II: grupp av enheter / komponenter lämpliga för användning i industrier över mark, med undantag för gruvor.
2: ATEX-kategori motsvarande "hög" skyddsnivå
G: explosiv atmosfär av brandfarliga gaser eller ångor.
D: explosiv atmosfär av brännbart damm.
Ex: enhet / komponent skyddad mot antändning av explosiva atmosfärer.
h: skyddsklass för icke-elektriska enheter / komponenter.
X: för speciella villkor och begränsningar av användningen (se bruksanvisning).
Omgivande och/eller vätske temperatur: -20 ÷ +80 °C
Dokumentationen om produktens överensstämmelse med ovan nämnda europeiska direktiv och bruksanvisningarna är integrerade delar av själva artikeln.
Tekniska data
Det i tabellen rekommenderade åtdragningsmomentet förhindrar oavsiktlig lossning av föremålet, utöver att garantera en optimal tätning.