SFW-P Luftningspluggar

dubbelventil, med stänkskydd, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

  • Huv: RAL 2004 orange, halvmatt yta, med grafisk symbol "ventil".
  • Gängad koppling med stänkskydd: svart, halvmatt yta.

Packningsring

NBR syntetgummi.

Övertrycksventil

Teknopolymer med O-ring i NBR syntetiskt gummi och fjäder i rostfritt stål.

Inställd på cirka 0.350 bar.

Sugventil (undertryck)

Tätningsskiva av NBR-syntetgummi och fjäder i rostfritt stål.

Inställd på ca 0.030 bar.

Luftfilter

Filter av termiskt bunden polyester (TBP) med lågt tryckfall och hög dammhållningsförmåga. Förväntad filtreringsklass ISO 16890-1 ISO Klassificering grov 75 %, EN 779:2012 klass G4, luftfiltrering 10 µ.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

100 °C.

Allmän information

Kännetecken

Luftningspluggar SFW-P upprätthåller en luftficka under tryck ovanför oljenivån inom de gränser som fastställts i konstruktionsfasen för att undvika deformation av tankväggarna. Fördelar:

  • minskar volymen av luft som kommer in i behållare, håller olja och filter rena;
  • den förbättrar arbetsförhållandet i sugpumpen och minskar kavitationen;
  • förhindrar läckage när systemet är en del av en mobil enhet;
  • det minskar skummet i vätskan.

Luftningspluggar SFW-P är tillverkade med en särskild inre geometri som förhindrar att vätska läcker ut.

Tekniska data

Luftflödet för varje modell kan erhållas från diagrammet och visas som en funktion av skillnaden i tryck mellan utsidan och insidan av tanken.

SFW-P - Luftningspluggar 
SFW-P - Luftningspluggar 
Drift i en hydraulisk krets
SFW-P - Luftningspluggar 
Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • Svart färg på huven.
  • Övertrycksventil inställd på 0.100 eller 0.700 bar.
  • Gängad del med NPT-gänga (Nationell konisk rörgänga - ANSI-ASME B1-20, (SFW.70-3/4-NPT).
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.