THR-LP Gängade lock för manuell åtdragning

Med O-ring och säkerhetskedja, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Elastisk gaffel i acetalbaserad teknopolymer (POM), svart färg.

Packningsring

O-ringar i NBR-syntetiskt gummi.

Husets hölje möjliggör, utöver att garantera positionering av O-ringen, en optimal tätning även med ett minimalt åtdragningsmoment.

Säkerhetskedja

Kulkedja och kopplingshuvuden i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.

Tvåspolad ring i NERINOX-behandlat rostfritt stål.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

Den högsta kontinuerliga arbetstemperatur som kan uppnås inuti tanken är 100 °C.

Den maximala kontinuerliga arbetstemperaturen i den omgivande miljön får inte överstiga 60 °C.

Allmän information

Kännetecken och användning

Lämplig för att användas när man måste undvika att locket tappas bort.

Den elastiska gaffeln, som sitter i det särskilda spåret i locket, kan rotera fritt.

Spiralringen förbinder den elastiska fästgaffeln med kedjan.

Tekniska data

I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarar produkten mycket höga tryck motsvarande 100 bar eller högre.

Vi rekommenderar i alla fall att kontrollera produktens lämplighet med avseende på vätskans karaktär, driftstemperatur och appliceringstyp under de faktiska arbetsförhållandena.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • Kedja i olika längder.
  • Lock med fästkabel CV-T i polyeten svart färg.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.