SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
HCY-E-ST Elektriska rörnivåglas
Med elektrisk MIN nivå och MAX temperatursensor, teknopolymer
Material
Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Mycket resistent mot stötar, lösningsmedel, oljor med tillsatser, alifatiska och aromatiska kolväten, bensin, nafta, fosforsyraestrar.
Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.
Screws
Förnicklad mässing med invändig sexkant.
Tätningsringar
O-ringar i NBR-syntetiskt gummi.
Flottör
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, röd färg, med ett inbyggd magnetiskt elementet för att aktivera den elektriska kontakten när oljenivån sjunker till ett minimum inställd på 40mm över skruvcentrum (dimension l).
Elektrisk MIN nivåsensor
Den genererar en elektrisk signal när oljan når miniminivån.
Utrymmet där sensorn är innesluten är helt fylld med plast för att öka den termiska och elektriska isoleringen.
Kontakt
Höger sidoutgång, inklusive skydd mot vattenstrålar (skyddsklass IP 65 enligt tabell EN 60529.
Elektrisk MAX temperatursensor (80°C)
Den är inställd för att aktiveras vid en temperatur av 80°C, placerad nära en metallplatta som fungerar som en ledare av vätskans temperatur, ger snabbare överföring av värdet och minskade värmeförluster.Utrymmet där sensorn är innesluten är helt fylld med plast för att öka den termiska och elektriska isoleringen.
För korrekt montering se Varningar.
Kontrastskärm
Vitlackerat aluminium. Höljet som är placerat i bakkant på givaren garanterar bästa skydd från direkt kontakt med vätskan.
Den kan tas bort innan installation för att anpassas med markeringar och text.
Täcklock för skruvar
Polyamidbaserad teknopolymer, grå färg.
Standardutförande
- HCY-E-ST-NO: elektrisk kontakt normalt öppen, som sluts när miniminivån är uppnådd.
- HCY-E-ST-NC: elektrisk kontakt normalt sluten som öppnas när miniminivån är uppnådd.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
80°C (med olja).
Tekniska data
I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarade svetsningen upp till: 14 bar (HCY.76), 9 bar (HCY.127) och 8 bar (HCY.254).
För användning med andra vätskor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.
Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.
| Elektriska egenskaper | MIN nivågivare |
| Strömförsörjning | AC/DC |
| Elektriska kontakter | NO normalt öppen NC normalt stängd |
| Högsta tillämpliga spänning | NC: 150 Vac, 150 Vdc NO: 230Vac, 230 Vdc |
| Maximal omkopplingsström | NC: 1A NO: 2A |
| Maximal spänning | NC: 20 W / 20 V.A. NO: 40 W / 40 V.A. |
| Kabelförskruvning | PG 7 (för kablar med hölje Ø 6 o 7 mm) |
| Kabelarea | Max. 1.5 mm2 |
| Elektriska egenskaper | MAX temperatursensor | |
|---|---|---|
| Strömförsörjning | AC/DC | |
| Elektriska kontakter | NO normalt öppen NC normalt stängd | |
Spänning / Maximal strömstyrka | 250 Vac- 10 A | (för resistiv belastning) |
| 60 Vdc - 3 A | ||
| Kabelförskruvning | PG 7 (för kablar med hölje Ø 6 o 7 mm) | |
| Kabelarea | Max. 1.5 mm2 | |
| Montera inte detta rörnivåglas i närheten magnetfält. | ||
Specialutföranden på förfrågan
- Rörnivåglas i olika material (polykarbonat), för användning med speciella vätskor och/eller vid höga temperaturer.
- Skruvar i AISI 316 rostfritt stål eller förnicklad mässing.
- Rörnivåglas med växlande elektrisk kontakt.
- Utförande med PT100 elektrisk temperaturgivare för anslutning till PLC.
- Elektrisk sensor med förinställda temperaturer: 50°, 60°, 70°C.
Monteringsanvisning 2-polig kontakt
- Demontera kontakten från indikatorn genom att lossa ställskruven placerad i botten, ta ut kontakthållaren och lossa kabelförskruvning.
- Sätt den två-poliga kabeln i kontakten (standard-kontakt) och anslut kablarna till anslutningarna nr. 1 och nr. 2 i kontakthållaren.
- Montera genom att trycka in kontakthållaren i kontakten i önskat läge.
- Skruva fast kontakten till indikatorn och dra åt kabelgenomföringen.