SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
MBT-GW Vred och ställningsvisare med analog visning och räkneverk
Teknopolymer, gravitationsstyrd
Diamantskurna lettrade vred
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Ingjuten axel.
Frontring
Teknopolymer. Gjuten över fönstret.
Fönster
Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer (nästan okrossbar).
Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemikalier (undvika kontakt med alkohol under rengöring).
Skala
Matt naturanodiserat aluminium.
Med eller moturs gradering, svart färg.
Standardutförande
Svartoxiderad stålbussning, brotschat ej genomgående hål H7, montering på axeln med hjälp av medföljande låsskruv med invändig sexkant och rundad ände UNI 5929-85.
Avläsning
Rullräkneverk med fem siffror och en röd visare som roterar på den graderade skalan. Siffran på den röda sifferrullen visar decimala värden, medan visaren visar hundradelar.
Indikatorn visar den förskjutning av mekanismen som styrs av axeln från startpositionen (0). Ett helt varv på maskinaxeln motsvarar ett varvs vridning på vredet och därmed ett varvs vridning av den röda visaren. En vridning på den röda visaren motsvarar en bestämd avläsning på rullräkneverket. (se "avläsning på rullräkneverket efter ett varvs vridning av den röda visraen" i tabellen).
Maximal avläsningsnoggrannhet tack vare ett speciellt kullager.
IP-skydd
Ultraljudssvetsning av fönstret mot huset garanterar fullständig tätning med skyddsklass IP 67, se tabell EN 60529.
Kännetecken och användning
Vred med inbyggda gravitationsstyrda lägesindikatorer är lämpliga att användas på axlar med horisontell eller max 60 ° lutning axel.
Specialutförande på förfrågan
- Utan visare
- Utan skala
- Special skala med logotyp eller kundanpassad gradering
- Fyllning med fotogen, maximal kontinuerlig arbetstemperatur 40°C
- Speciell avläsning efter ett varv.