MOD-S Horisontalspännare

med vikt fäste och säkerhetsspärr, stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

C10 förzinkat stål.

Nitar

Förzinkat stål.

Stödbussningar

Förzinkat stål.

Handtag

Polyuretan, röd färg.

Säkerhetsspärr

Förzinkat stål.

Fjäder

AISI 302 rostfritt stål.

Tryckskruv

måste beställas separat

Allmän information

Kännetecken och användning

Frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning i närvaro av starka vibrationer. Alla leder är insmorda med specialfett. Det ergonomiska T-handtaget gör att spaken kan öppnas med endast två fingrar. Det speciella med MOD-S spännare är den låga profilen. Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen. Levereras komplett med två vikta brickor som krävs för att fästa tryckskruvar (beställs separat). Slitsade monteringshål för applikationer i tum.

MOD-S - Horisontalspännare 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Speedyblock

FRÅGA EXPERTEN