GN 281 Sensorhållare

Aluminum

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Aluminium, matt yta.

Skruvar och muttrar i AISI 304 rostfritt stål.

Standardutförande

Ytbehandlings index:

  • BL: naturlig färg.
  • SW: epoxybeläggning mot UV-strålar, RAL 9005 svart färg.
Allmän information

Kännetecken och användning

Monteringshålen på GN 281 rörkopplingsfäste är anpassade att användas ihop med rör GN 990.

GN 281 svängbart rörkopplingsfäste är en sammansättning av rörkopplingsfäste GN 271 och GN 275.

Klämskruvarna d3 kan ersättas med fastspännings kit GN 911.

GN 281 - Svängbart rörkopplingsfäste 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.