GN 6311.3 Tryckplattor

med låsring, stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Förzinkat stål.

Elastisk ring

Förzinkat fjäderstål.

Standardutförande

  • GN 6311.3-N: med klämyta i förzinkat stål.
  • GN 6311.3-R: glidskydd i termoplastisk elastomer (TPE).
  • GN 6311.3-G: med glidskydd i acetalbaserad (POM) teknopolymer, RAL 9001 vit färg.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 6311.3 tryckplattor används för överföring av kraften vid fastspänning med hjälp av ställskruvar DIN 6332.

Låsringen skapar en enkel och snabb koppling mellan den gängade tappen och tryckplattan.

Kan användas på oregelbundna eller icke-parallella ytor och förhindra rotationsrörelsen från skruven från att överföras till den fastlåsta detaljen.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.