NDE.Q Expanderande ändpluggar för fyrkantsrör

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Ändpluggar

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

DIN 934 förzinkade stålmuttrar (ingår i leveransen).

Allmän information

Kännetecken och användning

De två halvorna är sammankopplade med varandra med hjälp av stift. Två håligheter inuti ändpluggen är avsedda för att inrymma två sexkantiga mutterar. Tack vare den avsmalnande formen hos håligheten, utövar ändpluggen ett tryck på de inre väggarna i röret, genom åtdragning av muttrarna, och säkerställer därmed draghållfastheten hos ändpluggen. Storleken på draghållfastheten beror på dimensionstoleranser i röret, ojämnheten på rörets innerytor samt åtdragningsmoment.

Ändpluggen möjliggör sammanfogning av fyrkantrör med andra detaljer eller montering av hjul eller maskinfötter med låsmutter.En montering av en enkel maskinfot ger inte en expansion av ändpluggen: för denna typ av applikationer användningen av NDL.Q ändpluggar ett bättre alternativ.

Montering kan ske genom att helt enkelt placera gänginsatsen inuti röret, utan användning av skruvar eller andra fästelement.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Ändpluggar utan muttrar eller monteras med bara en mutter DIN 934.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN