SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
VC.692-CLEAN Stjärnvred
Teknopolymer, enkel rengöring
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg liknande RAL 9002, matt yta.
Standardutförande
Bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.
Kännetecken och användning
Den exklusiva femstjärninga formen (ELESA original design) erbjuder operatörens fingrar ett korrekt grepp och förhindrar ohälsosamma rester från deponering tack vare sin solida formen utan håligheter.
Detta vred är särskilt lämpat för applikationer på maskiner och utrustning vars delar måste rengöras ofta med hjälp av vattenstrålar eller ånga.
Den AISI 303 rostfria metallbussningen kan användas i applikationer där korrosionsbeständiga material krävs.