SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
BOCK Spännlås
Med infälld nyckel, stål eller rostfritt stål
Standardutförande
- BOCK:
- tapp i förnicklat stål med triangulärt spår för nyckel;
- styrbussning och låsmutter (skiftnyckel 24) i förnicklad mässing;
- Platt fjäderbricka DIN 6798 i förzinkat stål;
- spiralformad spännregeln i sintrat och förångat stål med hål för fastlåsning;
- fjädrande rörpinne Ø 3x20 mm i svartoxiderat stål;
- regelfjäder för att kompensera dörrtjocklek i förzinkat stål;
- Nyckel i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
- höger öppning (D) vänster öppning (S);
- BOCK-SST:
- tapp med triangulärt spår för nyckel, styrbussning, låsmutter (nyckel 24), DIN 6798 platt fjäderbricka i AISI 303 rostfritt stål;
- spiralformad spännregel AISI 316 L sintrat rostfritt stål med hål för fastspänning;
- fjädrande rörpinne Ø 3x20 mm i AISI 303 rostfritt stål;
- regelfjäder för att kompensera dörrtjocklek i AISI 302 rostfritt stål;
- Nyckel i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
- höger öppning (D) vänster öppning (S);
Monteringsanvisningar
- Välj regeln med tapplängd (l) enligt följande förhållande l ≥ S + b+15 mm (S = tjocklek på dörren, b = tjocklek på listen).
- Borra ett hål i dörren efter den medföljande mallen.
- Borra ett hål i tappen för fastlåsning på avståndet "f": f = S + B+8,5
- Montera tappen i hålet på dörren och montera de övriga komponenterna.
BOCK. spännreglarna levereras omonterade.