SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
CLT. Lås för skåp
med handtag för spanjolett, teknopolymer
Handtag och sarg
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Handtagsaxel
Förkromad zinklegering och NBR syntetiskt gummi O-ring.
Tätningsringar
Silicon applicerat direkt under sargen och NBR syntetiskt gummi O-ring (endast för utförande IP 65).
Skruvar
Förzinkat stål.
Standardutförande
- CLT.: lås med olika kombinationer. Varje lås levereras med ett nyckelpar i förnicklad mässing, borttagbara vid 180°.
- CLTU.: lås med en kombination. Varje lås levereras med ett nyckelpar med en och samma kombination i förnicklad mässing, borttagbara vid 180°.
- CLTA.: lås med två-vings spår och teknopolymer nyckel med zamak insats, medföljer.
Suffix att lägga till ovan nämnda utföranden:
- IP: utförande med skyddsplugg och packningsring i skyddsklass IP 65, i enlighet med EN 60529, med två skruvar i förzinkat stål, medföljer.
- EU: utförande med insats av europeisk modell.
- EU-IP: utförande med insats av europeisk modell och skyddsplugg och packningsring i skyddsklass IP 65, i enlighet med IEC 529 tabel IEC 529 med två skruvar i förzinkat stål, medföljer.
Tillbehör på förfrågan
Spanjoletthandtag med lås CLT. för spanjolett används i allmänhet tillsammans med spanjolett CAR. måste beställas separat (se bifogad monteringsritning).
Övriga tillbehör på förfrågan är:
- Stångstyrningar i svart teknopolymer, en stångstyrning per 500 mm stånglängd (kod 421133 C.GAT);
- 2 platta galvaniserade låsstänger, tvärsnitt 14x3 mm, längd 1.000 mm och kantrullar i svart teknopolymer för ramtjocklek på 20 mm (kod 421135 C.AT 1000-20);
- 2 platta galvaniserade låsstänger, tvärsnitt 14x3 mm, längd 1.000 mm och kantrullar i svart teknopolymer för ramtjocklek på 25 mm (kod 421136 C.AT 1000-25).
- Spanjolettlås med lås med olika spår för nyckeln.