SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
GN 729 Inställningsvred
Aluminum
Material
Anodiserat aluminiumsvart färg.
Markeringsvisare
Vit lasergraverad linje.
Standardutförande
Brotschat hål H8.
Montering med hjälp av en medföljande tvärgående låsskruv med invändig sexkant i rostfritt stål.
Kännetecken och användning
De två speciella flata sidorna på GN 729 inställningsvredet möjliggöra ett säkert och bekvämt grepp. Av denna anledning används vredet vanligtvis för applikationer som kräver en rotation inom en 180° vinkel.
Begränsad manövervinkel
En begränsad manövervinkel är möjligt genom att montera stopp pinnar i den bakre styrslitsen.
Tillbehör på förfrågan
För indexerings funktion, föreslår vi att man använder en slät fjädrande tryckstycke GN 614 i hålet d1.