SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
RMT-DP Plana magneter
Med höljen tillverkad av färgad genomskinlig teknopolymer
Material
ABS-baserad teknopolymerhölje, genomskinlig, matt yta.
Standardutförande
(NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C.
Höljen i följande genomskinliga färger:
- RMT-DP-BLT: blå.
- RMT-DP-RDT: röd.
- RMT-DP-ART: orange.
- RMT-DP-TRT: neutral.
- RMT-DP-YLT: gul.
- RMT-DP-GNT: grön.
Kännetecken och användning
RMT-DP magneter kännetecknas av en särskilt attraktiv design i olika typer av genomskinliga färger.
Den speciella formen hos höljet gör det lätt att avlägsna från metallytor.
De kan användas på båda sidor för att blockera komponenter som pennor, saxar, nycklar eller liknande.
Specialutförande på förfrågan
- Höljet kan levereras i andra färger, med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.
- Utföranden med högre värden på vidhäftningskraften.