RMQ Cylindriska magneter

Genomgående hål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

(AINiCo) Aluminium-nickel-kobolt magnet är resistenta mot temperaturer upp till 280°C.

Röd lackering, tål temperaturer upp till 180°C.

Tekniska data magneter.

Allmän information

Kännetecken och användning

RMP cylindriska magneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttlig övergripande dimensioner.

De har en delad vidhäftande yta.

För att säkerställa att vidhäftningskraften inte blir nedsatt måste skruvarna vara gjorda av icke-magnetiskt material.

För enklare hantering och för att undvika avmagnetisering levereras dessa magneter med en avtagbar avskärmning i plåt.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN