SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
RE.F2 Mjuka polyuretanhjul
Fälg i aluminium
Slitbana
Mjuk formgjuten polyuretan, hårdhet 75 Shore A.
Fälg
Pressgjutet aluminium.
Typ av rullmekanism
Nav med kullager. Perfekt lösning för stora belastningar och kontinuerlig rörelse.
Applikationer
Utmärkt rullmotstånd och elasticitet, god motståndskraft mot slitage.
För urvalsparametrar se Tekniska data.
RE.F2 hjul levereras också med gaffel:
- RE.F2-N: hjul tillverkade av stålplåt för lätta laster.
- RE.F2-H: hjul med stålplåt gaffel som skall användas för medeltunga laster.
- RE.F2-WH: hjul med elektrosvetsad gaffel som skall användas för tunga laster.
Miljöförhållanden
Lämplig för användning i miljöer i närvaro av atmosfäriska ämnen, alkohol och glykol, rekommenderas inte för användning i miljöer med mineral- och organiska syror, baslösningar och mättad ånga.
Rullmotstånd - kraft / belastning
För varje belastning och diameter anger tabellen den kraft (i N) som krävs för att skjuta eller dra ett enskilt hjul med en konstant hastighet av 4 km/h på slät mark.
För manuell hantering av en vagn med 4 hjul rekommenderas diametrar med värden under 50 N; för regelbunden hantering bör värden under 30 N väljas.
| Dragkraft eller skjutkraft för hjulrörelse [N] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last [N] | |||||||
| 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 7000 | ||
| D[mm] | 100 | 20 | 35 | - | - | - | - |
| 125 | <10 | 15 | 38 | - | - | - | |
| 160 | <10 | 10 | 20 | 30 | 35 | - | |
| 200 | <10 | <10 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
Mekanisk hantering genom bogsering
För mekanisk bogsering, vänligen se tekniska data för att bestämma att bestämma kapacitetsvariationen.
Temperatur
Om driftstemperaturen i en tillämpning skiljer sig från standardvärdet, vänligen se tekniska specifikationer för att fastställa kapacitets variation.