SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
GN 3330 Rörhandtag
Justerbart centrumhålavstånd, rostfritt stål, hygienisk design
Huvudspecifikationer
Rör
Rostfritt stål AISI 304 NI
Slipad, matt yta (Ra < 0,8 µm) MT
Ändstöd
Rostfritt stål AISI 304
Matt yta (Ra < 0,8 µm)
Tätningsring och skrapring
TPU T
- Blå
- Temperaturbeständig från -20 °C till +110 °C
- Hårdhet 95±5 Shore A
- Godkänt enligt FDA
Låskil
Mässing
Stoppskruv
Rostfritt stål
Kännetecken och användning
Rörhandtag GN 3330 uppfyller DGUV:s testprinciper och är utformade för användning i hygienutrymmen. Den tätade monteringsytan möjliggör infästning utan döda utrymmen. Den högkvalitativa ytbehandlingen och den icke-konkava geometrin förhindrar att det fastnar smuts och underlättar rengöring.
Sidostyckena levereras lösa och ska vid installationen fästas på handtagsröret med hjälp av den integrerade låskilen. Sidostyckenas position kan justeras efter behov, men får inte understiga minimiavståndet a, eftersom rören kan vara underdimensionerade i kantområdet.
För långa rör eller hög belastning kan extra sidostycken monteras. Dessa finns tillgängliga under standardartikelnummer GN 3331.