SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
CFC. Tunna gångjärn
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Sprint
Acetalplast baserad (POM) teknopolymer.
Standardutförande
Genomgående hål för självgängande försänkta skruvar diameter 4,8 mm.
Kännetecken och användning
Helt tillverkad i teknopolymer och utan metalldelar, gör gångjärnet lämplig för applicering på maskiner och utrustning i de sektorer där lagar och särskilda hygieniska, klimat-och miljömässiga faktorer gör det obligatoriskt att använda korrosionsbeständiga material.
Genom att ersätta sprinten i teknopolymer med en i metall med lämplig form, är gångjärnet lämplig att exempelvis styra en säkerhets mikrobrytare monterade där gångjärnet är beläget.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
CFC. gångjärn har en max vridningsvinkel på 325°. Beroende på vilken typ av montering kan vridningsvinkeln på dörren vara lägre.
Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
| Resistens tester | |||||
| Axiell belastning | Radiell belastning | 90° vinklad belastning | |||
| Maxlast Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] | Maxlast E90 [N] | Belastning vid brott R90 [N] |
| 750 | 1500 | 890 | 1770 | 180 | 270 |