SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
CFA-ERS Gångjärn med justerbar friktion
Teknopolymer
Material
Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Cylindrisk pinne
Svartoxiderat stål.
Standardutförande
Genomgående hål för försänkta skruvar.
Justerbart handtag för fastspänning
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Röd text "PUSH" tryckt på spaken (undvik kontakt med lösningsmedel, alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol).
Fästskruv i svartoxiderat stål, returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
Bussning med gängade ej genomgående hål i svartoxiderat stål (CFA.49 och CFA.65) eller mässing (CFA.97).
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 215° (-35° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
Kännetecken och användning
CFA-ERS gångjärn med friktionsbroms möjliggör att justera dörren och låsa den i valfri position inom vridningsvinkeln om 215°.
Bruksanvisning
Friktions effekten uppnås genom att spänna ihop de två gångjärns halvorna med hjälp av det justerbara handtaget. För att justera friktionen, (TRYCK) på låsspaken för att koppla in kuggkransen och vrid. Vredet återgår till viloläge genom att släppa vredet, spaken kan nu rotera fritt tillsammans med dörren utan hinder för operatörens hantering, även i händelse av oavsiktlig stötar.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
För hållfasthet uppgifter, se motsvarande produktserier CFA..