CFM-TR-G Gångjärn för montering på glas eller paneler

SUPER-teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.

Plana bricka

A4 UNI 6593-MT rostfritt stål.

Stegbricka

NBR gummi, hårdhet 70 Shore A.

Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

Cylindrisk pinne

AISI 303 rostfritt stål.

Standardutförande

Ramsida: genomgående hål för försänkta skruvar.

Kropp: genomgående hål med ett hölje för rundhuvade skruvar med fyrkantigt underhuvud enligt UNI 5732 (välj korrekt skruvlängd beroende på glasets eller panelens tjocklek).

Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 270° (-90° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

CFM-TR-G - Gångjärn för montering på glas eller paneler 
Resistens testerAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
CFM-TR-G - Gångjärn för montering på glas eller panelerCFM-TR-G - Gångjärn för montering på glas eller panelerCFM-TR-G - Gångjärn för montering på glas eller paneler
BenämningMaxlast
Ea [N]
Belastning vid brott
Ra [N]
Maxlast
Er [N]
Belastning vid brott
Rr [N]
Maxlast
E90 [N]
Belastning vid brott
R90 [N]
CFM-TR-G-B.40-SH-530075042025004201000
CFM-TR-G-B.50-SH-6270104048035004801000
CFM-TR-G-B.60-SH-6250120037050003702500

De maximala driftsbelastningsvärdena hos olika gångjärn som visas i tabellerna är endast vägledande. De är resultat från tester utförda i våra laboratorier med kontrollerad temperatur och luftfuktighet (23 °C - 50 % RH), under specifika användarförhållanden och under en begränsad tid. Det rekommenderas alltid att verifiera en korrekt drift under installationen av strukturen.

Bruksanvisning

Monteringsanvisningar på glas eller paneler

  • Gör ett hål Ø 10,5 +0,2 i glaset eller panelen (min. tjocklek 4 mm).
  • Placera gångjärnet på framsidan, centrera den matchande (d3) delen i hålet och sätt i skruven.
  • På motsatt sida sätt in stegbrickan, den plana brickan och dra åt med en mutter (Figur 1).

Minst två gångjärn måste installeras för korrekt drift.

CFM-TR-G - Gångjärn för montering på glas eller paneler 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.