SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
CHG. Dolt gångjärn
SUPER-teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.
Cylindrisk pinne
AISI 304 rostfritt stål.
Standardutförande
Genomgående hål för montering med hjälp av tappar med muttrar, eller skruvar med cylindrisk skalle med bricka UNI 6592.
Kännetecken och användning
Gångjärn som ska användas för dörrar och karmar i lådkonstruktioner av vikta plåtskivor.
Packningar kan användas på dörren och karmen för att förhindra att damm och främmande partiklar tränger in.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 180° (-90° och +90° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkelsgränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
| Motståndskraftstester | |||||||||||
| Axiell Belastning (0°) | Axiell Belastning (-90°) | Axiell Belastning (+90°) | Radiell Belastning (0°) | Radiell Belastning (-90°) | Radiell Belastning (+90°) | ||||||
| Maxlast Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] |
| 390 | 1350 | 375 | 1110 | 310 | 1340 | 370 | 1170 | 390 | 1330 | 490 | 1280 |
Maximala arbetsbelastningar är de belastningar som leder till en deformation på 2 mm av ett enskilt gångjärn.