SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Rostfritt stål AISI 316L
Material
- AISI 316L rostfritt stål.
Packningsring
- H: H-NBR syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -25 °C till +150 °C.
- E: EPDM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -40 °C till +120 °C.
- F: FKM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -5 °C till +200 °C.
Standardutförande
Gängat ej genomgående hål, sandblästrad matt yta, (RA < 0,8μ)
- GN 75.6-D-MT-H: packningsring H-NBR.
- GN 75.6-D-MT-E: packningsring EPDM.
- GN 75.6-D-MT-F: packningsring FKM.
Gangat ej genomgaende hal, högglanspolerad yta (RA <0,8µ):
- GN 75.6-D-PL-H: packningsring H-NBR.
- GN 75.6-D-PL-E: packningsring EPDM.
- GN 75.6-D-PL-F: packningsring FKM.
Gängad tapp, sandblästrad matt yta (RA < 0,8μ):
- GN 75.6-E-MT-H: packningsring H-NBR.
- GN 75.6-E-MT-E: packningsring EPDM.
- GN 75.6-E-MT-F: packningsring FKM.
Gängad tapp, spegelpolerad yta (RA < 0,8 μ):
- GN 75.6-E-PL-H: packningsring H-NBR.
- GN 75.6-E-PL-E: packningsring EPDM.
- GN 75.6-E-PL-F: packningsring FKM.
Kännetecken och användning
Knoppen GN 75.6 är avsedd att användas i miljöer med höga hygienkrav.
Specialpackningsringen tätar gängan från den yttre miljön och förhindrar att smuts tränger in.
Ytbehandlingen, vinkeltätningen och frånvaron av urtag förhindrar ansamling av smuts och underlättar rengöring.
Tillbehör
Tätningsringar: GN 7600.