San - Antimicrobial
Roues et roulettes en caoutchouc
Les roues pour chariots sont spécialement étudiées pour les chariots de collectivités. Des roues en caoutchouc vulcanisé ou élastique, avec une partie centrale en plastique ou en aluminium pour une utilisation dans des milieux humides et en présence d’agents atmosphériques, ainsi que des roulettes en caoutchouc thermoplastique, destinées aux environnements intérieurs et sur des sols délicats.
Le fonctionnement silencieux offre un confort de travail aux manutentionnaires.
Le bandage en caoutchouc élastique est associé à une monture à platine fixe ou pivotante en tôle d’acier pour les charges mi-lourdes jusqu’à 5000 N (charge dynamique). Les roulettes en caoutchouc vulcanisé sont aussi fournies avec des montures à platine fixe ou pivotante, en tôle d’acier pour des charges légères jusqu’à 2250 N (charge dynamique).