CGT-HR Réducteurs

pour presse-étoupes CGT, filetage métrique et PG, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, coloris gris RAL 7035 (C3).

Exécutions standards

  • CGT-HR: filetage métrique.
  • CGT-HR-PG: filetage PG.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Ils sont utilisés pour installer un presse-étoupe dans un trou de montage de l'équipement électrique dont le diamètre ne correspond pas à celui du filet du presse-étoupe, garantissant ainsi la protection mécanique et l'étanchéité. Pour la fixation des réducteurs, utiliser le contre-écrou CGT-NTC

Accessoires

Accessoire

  • CGT: presse-étoupes.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE