BT-ESD Boutons moletés

Technopolymère conductible ESD

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère spécial conductible à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate. Résistivité de surface 103 Ω (modalité d'essais ASTM D257), résistivité de volume 103 Ωcm (modalité d'essais ASTM D257).

Exécutions standards

  • BT-B: douille en laiton, trou borgne fileté.
  • BT-FP: douille en laiton, trou passant fileté.
  • BT-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques).
Informations générales

Caractéristiques et applications

Le techopolymère spécial conductible (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) prévient l'accumulation des charges électrostatiques. Les boutons cannelés BT-ESD trouvent leur application dans les milieux EPA (ESD-PROTECTED AREA: milieux protégés contre les décharges électrostatiques) où tous les composants sensibles aux décharges électrostatiques doivent être utilisées sans le moindre risque d'endommagement. La marque (ESD-C) imprimée de façon indélébile sur la surface du bouton indique que la matière est conductible selon les normes EN 100015/1 et IEC 61340-5-1.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE